Пробка
061H3104
Пробка, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 50
061H3104
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Регулятор обертів XGE-AA02 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | XGE-ECXGE-SE |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | Роз'єм DIN |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Макс. вихід/фаза струму [A] | 16 А |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Пробка |
| Позначення типу | XGE-AA02 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Accessory |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.033 Кілограм |
| Bага нетто | 0.031 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.081 Літр |
| EAN/UPC | 5715162663899 |