Danfoss logo
OP-LGZ215D40Q&OP-LGH271D40Q - 115N0720 - 115N0721

OP-LGZ215D40Q

115N0720

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelNTZ215-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)6.59 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT LGZ215D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGZ215D40Q
Product lineCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionD40 : Optyma - стандартна версія + повна електрична коробка + повний захист компресора + захист корпусу
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаНизький протитиск
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]457 мм
Електричний кодQ
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняLBP
Ідентичний продукт115F0720
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів2
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]200 В
ОписOP-LGZ215D40Q
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]450 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]3.60 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораN8
Тип продуктуOptyma™ D40
Фаза3
ХолодоагентиR404AR452A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто201 Кілограм
Bага нетто186 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм686.4 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми