Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

OP-HJM056D20E

115F0863

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R22, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMT56-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM056D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.02 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM056D20E
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial та/або Slim Pack - стандартна версія
ВерсіяD20
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]6300 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]457 мм
Електричний кодE
ЗастосуванняMBP
Характеристики виробу
Значення
Ідентичний продукт115F0041
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
ОписOP-HJM056D20E
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]375 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]450 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]2.60 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораJ8
Тип продуктуOptyma™ D20
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR22
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто104 Кілограм
Bага нетто91 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм428.75 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми