Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-LJZ048D20Q

115F0527

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelNTZ048-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ048D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ048D20Q
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial та/або Slim Pack - стандартна версія
ВерсіяD20
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаНизький протитиск
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]2400 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]240 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]355 мм
Електричний кодQ
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняLBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]200 В
ОписOP-LJZ048D20Q
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір лопасті вентилятора [мм]350.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]200 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]240 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.10 А
Тип конденсатораD8
Тип продуктуOptyma™ D20
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR404AR452A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто62 Кілограм
Bага нетто53 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм277.2 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми