Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

OP-HJZ036D49Q

115F0382

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ36-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.72 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.94 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ036D49Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)5.9 кВт
Model numberOP-HJZ036D49Q
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD49 : Optyma - стандартна версія + повна електрична коробка + повний захист компресора
ВерсіяD49
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]4800 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]457 мм
Характеристики виробу
Значення
Електричний кодQ
ЗастосуванняHBPMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]200 В
ОписOP-HJZ036D49Q
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]375 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]450 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]2.60 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораG8
Тип продуктуOptyma™ D49
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто93 Кілограм
Bага нетто81 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм428.75 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми