OP-HGZ160D39E
115F0326
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50
115F0326
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | MTZ160-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 14.88 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 7.63 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 7.2 to 10 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ160D39E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| MBP Потужність охолодження [kW] (R449A) | 23.2 кВт |
| Model number | OP-HGZ160D39E |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | D39 : Optyma - стандартна версія + повна електрична коробка |
| Версія | D39 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 415 В |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] | 13980 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 600 мм |
| Електричний код | E |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Застосування | HBPMBP |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 3 |
| Кількість вентиляторів | 2 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
| Напруга живлення компресора [В] | 400/3/50 |
| Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 380 В |
| Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 В |
| Обсяг ресивера [л] | 18.0 л |
| Опис | OP-HGZ160D39E |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 500 Вт |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 600 Вт |
| Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 3.50 А |
| Технологія | Поршневий |
| Тип конденсатора | Q8 |
| Тип продукту | Optyma™ D39 |
| У межах WEEE | Ні |
| Фаза | 3 |
| Холодоагенти | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 252 Кілограм |
| Bага нетто | 234 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1600.56 Літр |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |