Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D39

OP-HGZ144D39E

115F0323

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ144-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.21 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)6.98 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ144D39E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)20.57 кВт
Model numberOP-HGZ144D39E
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD39 : Optyma - стандартна версія + повна електрична коробка
ВерсіяD39
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]13980 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]600 мм
Електричний кодE
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняHBPMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів2
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Обсяг ресивера [л]18.0 л
ОписOP-HGZ144D39E
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]500 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]600 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]3.50 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораQ8
Тип продуктуOptyma™ D39
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто252 Кілограм
Bага нетто234 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1600.56 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми