Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJZ044D39E

115F0296

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ044-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.98 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.59 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ044D39E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)6.03 кВт
Model numberOP-HJZ044D39E
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD39 : Optyma - стандартна версія + повна електрична коробка
ВерсіяD39
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]6300 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]457 мм
Характеристики виробу
Значення
Електричний кодE
ЗастосуванняHBPMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Обсяг ресивера [л]8.0 л
ОписOP-HJZ044D39E
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]375 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]450 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]2.60 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораJ8
Тип продуктуOptyma™ D39
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто107 Кілограм
Bага нетто94 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм523.688 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми