Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 D39

OP-HJZ022D39V

115F0275

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 380/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ022-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ022D39V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)3.58 кВт
Model numberOP-HJZ022D39V
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD39 : Optyma - стандартна версія + повна електрична коробка
ВерсіяD39
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]400 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]2400 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]355 мм
Електричний кодV
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняHBPMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]380/3/60
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]380 В
Обсяг ресивера [л]4.0 л
ОписOP-HJZ022D39V
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]200 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]240 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.10 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораD8
Тип продуктуOptyma™ D39
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто64 Кілограм
Bага нетто55 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм277.2 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми