Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-LCHE096NTA07D

114X8057

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Optyma™

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-LCHE096NTA07D
Model numberOP-LCHE096NTA07D
Product lineCondensing Units
ВерсіяA07
Використання сегментаНизький протитиск
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняLBP
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA SPARE-11
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Номер досьє SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
ОписOP-LCHE096NTA07D
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Тип продуктуOptyma™ A07
ХолодоагентиR404A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто80 Кілограм
Bага нетто75 Кілограм
Об'єм224.87 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428560290
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми