Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MGME121MTA06D

114X8025

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R22, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Optyma™

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMT72-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MGME121MTA06D (MT73-440V BLU)
Model numberOP-MGME121MTA06D
Product lineCondensing Units
ВерсіяA06
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Електричний кодD
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)3
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів2
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA SPARE-11
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]400/3/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]460 В
Номер досьє SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
ОписOP-MGME121MTA06D
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]7/8 дюйм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]372 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.82 А
ТехнологіяПоршневий
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип конденсатораL3
Тип продуктуOptyma™ A06
Фаза3
ХолодоагентиR22
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто144 Кілограм
Bага нетто139 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428560580
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми