OP-MCRN108MTA14E
114X5797
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50
114X5797
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | MTZ064-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.42 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 64 A |
| Material Description | OP-MCRN108MTA14E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Потужність охолодження [kW] (R449A) | 8.59 кВт |
| MCC | 14.72 A |
| Model number | OP-MCRN108MTA14E |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | A14 : Optyma з регулятором швидкості вентилятора, рідинною лінією, термостатами нагнітального газу, сигналом HP/LP, підігрівачем картера |
| Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] | 83 дБА |
| Версія | A14 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 440 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 4300 м³/год |
| Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 65 Вт |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Довжина [мм] | 700.0 мм |
| Дозвільні документи ресивера | CE |
| Електричний код | E |
| Загальна висота [мм] | 836.0 мм |
| Застосування | MBP |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| К-ть фаз (компресор) | 3 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OPTYMA A14 |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга 50 Гц [В] | 360 В |
| Напруга 50 Гц [В] [Макс.] | 440 В |
| Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] | 230 В |
| Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 207 В |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
| Напруга живлення компресора [В] | 400/3/50 |
| Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 360 В |
| Номер досьє SCIP | 87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237 |
| Обсяг ресивера [л] | 7.3 л |
| Опис | OP-MCRN108MTA14E |
| Підключення рідинної лінії [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 7/8 дюйм |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 500.000 мм |
| Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 220 Вт |
| Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 0.97 А |
| Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
| Тип кожуха/решітки вентилятора | Кожух |
| Тип конденсатора | G7 |
| Тип продукту | Optyma™ A14 |
| У межах WEEE | Ні |
| Фаза | 3 |
| Холодоагенти | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
| Ширина [мм] | 1010.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 131 Кілограм |
| Bага нетто | 113 Кілограм |
| Об'єм | 901.212 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424289065 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |