Danfoss logo
 OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

OP-MCRN060MTC25E

114X5733

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ036-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.09 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionАгрегат OP-MCRN060MTC25E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)5.02 кВт
Model numberOP-MCRN060MTC25E
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionC25 : Optyma з ресивером + змінною швидкістю вентилятора + запірним клапаном + універсальним реле тиску (KP-17WB) + гнучкими шлангами + електричною коробкою + рідинною лінією + мін. реле тиску HP/LP
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]74 дБА
ВерсіяC25
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]440 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]4180 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]65 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Довжина [мм]900.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
ДозволиCE
Електричний кодE
Загальна висота [мм]705.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA A02 D7
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]360 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]440 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]207 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]360 В
Номер досьє SCIP79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
Обсяг ресивера [л]5.2 л
ОписOP-MCRN060MTC25E
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]5/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]500.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]220 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.97 А
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораКожух
Тип конденсатораD7
Тип продуктуOptyma™ C25
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR134aR407AR407CR407FR448AR449AR404AR452AR507A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]900.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто99.5 Кілограм
Bага нетто96.233 Кілограм
Об'єм866.304 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428563062
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми