Danfoss logo
OP-MCRN030MTA02E/G - OP-MCRN038MTA02G/E - OP-LCQN048NTA02E/G

OP-MCRN038MTA02E

114X5724

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ022-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.84 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA20 A
Material DescriptionАгрегат OP-MCRN038MTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)2.93 кВт
MCC6.43 A
Model numberOP-MCRN038MTA02E
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionA02 : Optyma з ресивером + запірним клапаном + універсальним реле тиску (KP-17WB) + гнучкими шлангами + електричною коробкою
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]74 дБА
ВерсіяA02
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]440 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]1550 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]13 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Довжина [мм]650.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
ДозволиCEEAC
Електричний кодE
Загальна висота [мм]545.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOptyma A02 A7
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]360 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]440 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]207 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]360 В
Номер досьє SCIPc6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7
Обсяг ресивера [л]3.0 л
ОписOP-MCRN038MTA02E
Підключення рідинної лінії [дюйм]3/8 дюйм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1/2 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]350.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]75 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.35 А
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораКожух
Тип конденсатораA7
Тип продуктуOptyma™ A02
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR404AR452AR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]630.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто72.105 Кілограм
Bага нетто62.231 Кілограм
Об'єм387.192 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428563123
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми