Danfoss logo
OP-MCMC171MTA02E - 114X5447

OP-MCMC171MTA02E

114X5447

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R22, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Optyma™

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMT100-4
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionАгрегат MCMC171MTA02E
MCC22 A
Model numberOP-MCMC171MTA02E
Product lineCondensing Units
RLA15.7 A
ВерсіяA02
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]400 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]6400 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Довжина [мм]900 мм
Дозвільні документи ресивераCE
ДозволиCEEAC
Електричний кодE
Загальна висота [мм]759.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA A02 U G3 E4
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]400 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]400 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]400 В
Номер досьє SCIPc800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7
ОписOP-MCMC171MTA02E
Підключення рідинної лінії [дюйм]5/8 дюйм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-1/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]500.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]680 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]890 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]3.00 А
Струм вентилятора при 60 Гц [A]3.92 А
ТехнологіяПоршневий
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип конденсатораL4
Тип продуктуOptyma™ A02
Фаза3
ХолодоагентиR22
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]900.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто152.2 Кілограм
Bага нетто147.2 Кілограм
Об'єм791.384 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428563666
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми