Danfoss logo
OP-MCMC068MTA02E - 114X5443

OP-MCMC068MTA02E

114X5443

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R22, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Optyma™

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMT040-4
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionАгрегат MCMC068MTA02E
MCC10 A
Model numberOP-MCMC068MTA02E
Product lineCondensing Units
RLA7.1 A
ВерсіяA02
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]400 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]3300 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Довжина [мм]650 мм
Дозвільні документи ресивераCE
ДозволиCEEAC
Електричний кодE
Загальна висота [мм]605.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA A02 U G3 E4
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]400 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]400 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]400 В
Номер досьє SCIPc800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7
ОписOP-MCMC068MTA02E
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]5/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]400.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]160 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]240 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.73 А
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.06 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораE4
Тип продуктуOptyma™ A02
Фаза3
ХолодоагентиR22
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]630.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто56.8 Кілограм
Bага нетто51.8 Кілограм
Об'єм372.154 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428563673
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми