OP-LCQD096NTA02D
114X5146
Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50
114X5146
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | NTZ096-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.01 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-LCQD096NTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 10.1 A |
| Model number | OP-LCQD096NTA02D |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 7.2 A |
| VersionDescription | A02 : Optyma з ресивером + запірним клапаном + універсальним реле тиску (KP-17WB) + гнучкими шлангами + електричною коробкою |
| Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] | 84 дБА |
| Версія | A02 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 400 В |
| Використання сегмента | Низький протитиск |
| Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 3150 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Довжина [мм] | 650 мм |
| Дозвільні документи ресивера | CE |
| Електричний код | D |
| Загальна висота [мм] | 605.0 мм |
| Застосування | LBP |
| К-ть фаз (вентилятор) | 3 |
| К-ть фаз (компресор) | 3 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OPTYMA A02 E4 |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга 50 Гц [В] | 400 В |
| Напруга 50 Гц [В] [Макс.] | 400 В |
| Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] | 400 В |
| Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 400 В |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 400/3/50 |
| Напруга живлення компресора [В] | 400/3/50 |
| Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 400 В |
| Номер досьє SCIP | 1be0bd03-e3be-4828-90c5-78e2d4ca73c8 |
| Опис | OP-LCQD096NTA02D |
| Підключення рідинної лінії [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 7/8 дюйм |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 400.000 мм |
| Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 135 Вт |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 235 Вт |
| Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 0.44 А |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 0.50 А |
| Технологія | Поршневий |
| Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
| Тип конденсатора | E4 |
| Тип продукту | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| У межах WEEE | Ні |
| Фаза | 3 |
| Холодоагенти | R404AR452AR507A |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
| Ширина [мм] | 630.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 79.5 Кілограм |
| Bага нетто | 72 Кілограм |
| Об'єм | 379.431 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564069 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |