Danfoss logo
OP-MGZD171MTA02D/E - OP-LGHD271NTA02D

OP-MGZD171

114X5072

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ100
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionАгрегат OP-MGZD171MTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC22 A
Model numberOP-MGZD171
Product lineCondensing Units
RLA15.7 A
VersionDescriptionA02 : Optyma з ресивером + запірним клапаном + універсальним реле тиску (KP-17WB) + гнучкими шлангами + електричною коробкою
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]85 дБА
ВерсіяA02
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]400 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]8200 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Довжина [мм]800.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
ДозволиCEEAC
Електричний кодE
Загальна висота [мм]671.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів2
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA A02 M3
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]400 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]400 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]400 В
Номер досьє SCIP59dfc86e-253e-490b-b931-0430596b4bd0
ОписOP-MGZD171MTA02E
Підключення рідинної лінії [дюйм]5/8 дюйм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-1/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]490 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]650 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]2.36 А
Струм вентилятора при 60 Гц [A]2.96 А
ТехнологіяПоршневий
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип конденсатораM3
Тип продуктуOptyma™ A02 (Fin and tube)
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1200.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто148.5 Кілограм
Bага нетто144 Кілограм
Об'єм938.74 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428564120
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми