Danfoss logo
 FR6DLA04

OP-MCHC006

114X2319

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelFR6DLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MCHC006FRA04G KKA
Model numberOP-MCHC006
Product lineCondensing Units
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]62 дБА
ВерсіяA04
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]240 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]620 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]10 Вт
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]9 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Дозвільні документи ресивераUL
ДозволиCEEAC
Електричний кодG
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Характеристики виробу
Значення
Напруга 50 Гц [В]220 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]220 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]220 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]220 В
ОписOP-MCHC006FRA04G
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/4 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]5/16 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]230.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]36 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]34 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.25 А
Струм вентилятора при 60 Гц [A]0.22 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораBG_3
Тип продуктуOptyma™ A04
Фаза1
ХолодоагентиR404AR452A
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто21.2 Кілограм
Bага нетто20 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм59.102 Літр
EAN/UPC5702428565288