OP-LCHC018
114X1559
Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50
114X1559
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | SC18CLX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.47 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | Агрегат OP-LCHC018SCA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC018 |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 з Kp17WB + комплектом FSA + кабелем живлення |
| Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] | 64 дБА |
| Версія | A04 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 240 В |
| Використання сегмента | Низький протитиск |
| Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 800 м³/год |
| Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 16 Вт |
| Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 16 Вт |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Дозвільні документи ресивера | UL |
| Дозволи | CEEAC |
| Електричний код | G |
| Застосування | LBP |
| Ідентичний продукт | 114X1402 |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга 50 Гц [В] | 220 В |
| Напруга 50 Гц [В] [Макс.] | 240 В |
| Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] | 240 В |
| Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 220 В |
| Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Макс.] | 240 В |
| Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 220 В |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
| Напруга живлення компресора [В] | 230/1/50 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 220 В |
| Опис | OP-LCHC018SCA04G |
| Підключення рідинної лінії [дюйм] | 1/4 дюйм |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/8 дюйм |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 254.000 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 55 Вт |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 53 Вт |
| Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 0.39 А |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 0.35 А |
| Технологія | Поршневий |
| Тип конденсатора | BG_4/5 |
| Тип продукту | Optyma™ A04 |
| У межах WEEE | Ні |
| Фаза | 1 |
| Холодоагенти | R404AR452A |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 26.718 Кілограм |
| Bага нетто | 25.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 71.633 Літр |
| EAN/UPC | 5702428565448 |