Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

OP-MCGC006FRA01G

114X0201

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R134a; R513A; R1234yf, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelFR6GX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC006FRA01G KKA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC006FRA01G
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionA01 : Optyma з мідними трубками для контролю тиску KP + запірні клапани на лініях всмоктування та рідини + ресивер + з’єднувальна коробка
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]56 дБА
ВерсіяA01
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]240 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]420 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]5 Вт
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]5 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Дозвільні документи ресивераUL
ДозволиCEEAC
Електричний кодG
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]220 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]220 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]220 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]220 В
ОписOP-MCGC006FRA01G
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/4 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]5/16 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]200.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]27 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]24 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.19 А
Струм вентилятора при 60 Гц [A]0.17 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораBG_2
Тип продуктуOptyma™ A01
У межах WEEEНі
Фаза1
ХолодоагентиR134aR513AR1234yf
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто18.683 Кілограм
Bага нетто18.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм51.844 Літр
EAN/UPC5702428566230