OP-LGZC0401UWF300Q/R

OP-LGHC0401UWF300Q

114N6738

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelNTZ136-3LR1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LGHC0401UWF300Q NTZ136A3LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC28.6 A
Model numberOP-LGHC0401UWF300Q
Product lineCondensing Units
RLA20.7 A
VersionDescriptionWF : WE + фільтр-осушувач, оглядове скло, соленоїдний клапан з котушкою
ВерсіяWF
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаНизький протитиск
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]5800 м³/год
Відображається AWEFТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]350 мм
ДозволиUL listed
Електричний кодQ
ЗастосуванняLBP
Застосування AWEFВнутрішній
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів2
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва дозвільного файлу79S0
Назва продуктуBare unit
Напруга 60 Гц [В]230 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]200 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]208 В
Обсяг ресивера [л]8.0 л
ОписOP-LGHC0401UWF300Q
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]7/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]350.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]170 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.20 А
ТехнологіяПоршневий
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораРешітка
Тип конденсатораH3
Тип продуктуOptyma™ WF
Фаза3
Фази вентилятора1
Фази компресора3
ХолодоагентиR404A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто122 Кілограм
Bага нетто106 Кілограм
Об'єм387.8 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428388368
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми