Danfoss logo
OP-HCZC0300UWE300Q

OP-HCZC0300UWE300Q

114N3643

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ040-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0300UWE300Q MTZ40-3VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)6.16 кВт
MCC19.4 A
Model numberOP-HCZC0300UWE300Q
Product lineCondensing Units
RLA14.1 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionWE : Електрична коробка, ресивер, подвійний контроль тиску, картриджне керування циклом вентилятора. Блоки понад 3 HP використовують керування циклом вентилятора KPU
ВерсіяWE
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]2800 м³/год
Відображається AWEFТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
Довжина [мм]706.0 мм
Дозвільні документи ресивераUL
ДозволиUL listed
Електричний кодQ
Загальна висота [мм]445.0 мм
ЗастосуванняMBP
Характеристики виробу
Значення
Застосування AWEFВнутрішній
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга 60 Гц [В]230 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]220 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]200 В
Обсяг ресивера [л]4.2 л
ОписOP-HCZC0300UWE300Q
Підключення рідинної лінії [дюйм]3/8 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]5/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]450 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.97 А
Тип кожуха/решітки вентилятораРешітка
Тип конденсатораE5
Тип продуктуOptyma™ WE
У межах WEEEНі
Фаза3
Фази вентилятора1
ХолодоагентиR134aR404AR448AR449AR452A
Частота [Гц]60 Гц
Ширина [мм]500.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто102 Кілограм
Bага нетто85 Кілограм
Об'єм260.64 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428571425
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми