OP-HRX076D40Q
114N3388
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Optyma™
114N3388
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | MLZ076-2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-HRU076D40Q MLZ076T2LC9A |
| Model number | OP-HRX076D40Q |
| Product line | Condensing Units |
| Версія | D40 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 230 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 550 мм |
| Електричний код | Q |
| Застосування | HBPMBP |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 3 |
| Кількість вентиляторів | 2 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/60 |
| Напруга живлення компресора [В] | 230/3/60 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 200 В |
| Обсяг ресивера [л] | 14.0 л |
| Опис | OP-HRX076D40Q |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 600 Вт |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 4.40 А |
| Технологія | Спіральний |
| Тип конденсатора | Q8 |
| Тип продукту | Optyma™ D40 |
| Фаза | 3 |
| Фази вентилятора | 1 |
| Фази компресора | 3 |
| Холодоагенти | R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22 |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 286 Кілограм |
| Bага нетто | 270 Кілограм |
| Об'єм | 1172.4 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874397 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |