Danfoss logo
 OP-HGZ080D40Q

OP-HGZ080D40Q

114N3309

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMTZ080-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HGZ080D40Q MTZ80-3VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)13.98 кВт
Model numberOP-HGZ080D40Q
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD40 : Optyma - стандартна версія + повна електрична коробка + повний захист компресора + захист корпусу
ВерсіяD40
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]457 мм
Електричний кодQ
ЗастосуванняHBPMBP
Характеристики виробу
Значення
Ідентичний продукт115F0359115N0359
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів2
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]200 В
Обсяг ресивера [л]14.0 л
ОписOP-HGZ080D40Q
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]450 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]3.60 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораN8
Тип продуктуOptyma™ D40
У межах WEEEНі
Фаза3
Фази вентилятора1
Фази компресора3
ХолодоагентиR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто186 Кілограм
Bага нетто170 Кілограм
Об'єм707.9 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428873604
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми