OP-HJZ036D40R
114N3256
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 460/3/60
114N3256
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | MTZ036-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.73 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.95 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-HJZ036D40R MTZ36-4VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Потужність охолодження [kW] (R449A) | 5.96 кВт |
| Model number | OP-HJZ036D40R |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | D40 : Optyma - стандартна версія + повна електрична коробка + повний захист компресора + захист корпусу |
| Версія | D40 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 457 мм |
| Електричний код | R |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Застосування | HBPMBP |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 3 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Bare unit |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 460/1/60 |
| Напруга живлення компресора [В] | 460/3/60 |
| Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 В |
| Опис | OP-HJZ036D40R |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 720 Вт |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 1.80 А |
| Технологія | Поршневий |
| Тип конденсатора | G8 |
| Тип продукту | Optyma™ D40 |
| У межах WEEE | Ні |
| Фаза | 3 |
| Фази вентилятора | 1 |
| Фази компресора | 3 |
| Холодоагенти | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 113 Кілограм |
| Bага нетто | 97 Кілограм |
| Об'єм | 260.667 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873079 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |