Danfoss logo
OP-HCYC0100RC0001B

OP-HCYC0100RC0001B

114N2103

Використання сегмента: Високий тиск всмоктування; Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 115/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMX18TE
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-HCYC0100RC0001B
Model numberOP-HCYC0100RC0001B
Product lineCondensing Units
RLA14.3 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ВерсіяC
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]135 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]115 В
Використання сегментаПротитиск середовищаВисокий тиск всмоктування
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]830 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]16 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]254 мм
Діаметр з'єднання всмоктування [мм]9.52 мм
Дозвільні документи ресивераUL
ДозволиВизнано UL
Електричний кодB
ЗастосуванняHBP
Кількість вентиляторів1
Кількість упаковок12
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга 60 Гц [В] [Макс.]115 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]115 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]115/1/60
Напруга живлення компресора [В]115/1/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]95 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]115 В
Обсяг ресивера [л]1.6 л
ОписOP-HCYC0100RC0001B
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/4 дюйм
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]3/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]254.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]58 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]0.74 А
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип продуктуOptyma™ C
Фаза1
Фази вентилятора1
Фази компресора1
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR404AR448AR449A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто26.395 Кілограм
Bага нетто22.395 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм59.301 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми