Danfoss logo
 Twin compressors drawing

SC18/18GXT2

114G7382

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R134a; R513A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelSC18/18G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.68 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC18/18GXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18/18GXT2
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionT2 : Optyma з ресивером + запірними клапанами
ВерсіяT2
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]900 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]14 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]300 мм
Довжина [мм]610.0 мм
Дозвільні документи ресивераCEEAC
ДозволиCEEAC
Електричний кодG
Загальна висота [мм]350.0 мм
ЗастосуванняMBP
Ідентичний продукт114E2128114G7782
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]230 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]230 В
Обсяг ресивера [л]1.7 л
ОписSC18/18GXT2
Платформа швидкостіFixed-speed
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір лопасті вентилятора [мм]300.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]23 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]62 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.48 А
Струм вентилятора при 60 Гц [A]0.42 А
ТехнологіяПоршневий
Тип кожуха/решітки вентилятораКожух
Тип конденсатораBG_7
Тип продуктуOptyma™ T2
У межах WEEEНі
Фаза1
ХолодоагентиR134aR513A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]442.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто51.713 Кілограм
Bага нетто48.1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм149.175 Літр
EAN/UPC5702428569682