Danfoss logo
TL4GXT2

TL4GXT2

114G1760

Використання сегмента: Низький протитиск; Універсальн.; Протитиск середовища, Холодоагенти: R134a, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Optyma™

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelTL4G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionTL4GXT2 115V CONDENS. UNIT
Model numberTL4GXT2
Product lineCondensing Units
ВерсіяT2
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]240 В
Використання сегментаНизький протитискПротитиск середовищаУніверсальн.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Довжина [мм]410.0 мм
ДозволиUL
Електричний кодG
Загальна висота [мм]200.0 мм
ЗастосуванняHBPLBPMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA N0 N2 T0 T2
Назва продуктуBare unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]220 В
Номер досьє SCIPf9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
ОписTL4GXT2
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораBG_1
Тип продуктуOptyma™ T2
Фаза1
ХолодоагентиR134a
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]290.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.146 Кілограм
Bага нетто15.146 Кілограм
Об'єм51.844 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428569958
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми