Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

OP-MCNC004NUA09G

114F1205

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R290, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelNUY45RAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionАгрегат OP-MCNC004NYA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC004NUA09G
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionA09 : Optyma з клапаном Шредера + вентилятором EC + з’єднувальною коробкою + мін. пресостатами HP і LP + комбінованим фільтром і ресивером
ВерсіяA09
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]253 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]231 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]200 мм
Дозвільні документи ресивераCE
ДозволиCEEAC
Електричний кодG
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]207 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]253 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]207 В
Номер досьє SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
ОписOP-MCNC004NUA09G
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір лопасті вентилятора [мм]200.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]10 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.12 А
Тип кожуха/решітки вентилятораРешітка
Тип конденсатораBG_2
Тип продуктуOptyma™ A09
У межах WEEEНі
Фаза1
ХолодоагентиR290
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто19.55 Кілограм
Bага нетто17 Кілограм
Об'єм29.951 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428566780
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми