OP-SC18CLXT0

OP-SC18CLXT0

114E2644

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R507A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelSC18CL
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-SC18CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC18CLXT0
Product lineCondensing Units
RLA3.9 A
VersionDescriptionT0 : Optyma + ресивер без запірних клапанів
ВерсіяT0
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]253 В
Використання сегментаНизький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]631 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]17 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]254 мм
Довжина [мм]513.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
ДозволиCE
Електричний кодG
Загальна висота [мм]296.0 мм
ЗастосуванняLBP
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуBare unit
Напруга 50 Гц [В]207 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]253 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]253 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]207 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]207 В
Обсяг ресивера [л]1.1 л
ОписOP-SC18CLXT0
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір лопасті вентилятора [мм]254.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]13 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.18 А
Тип кожуха/решітки вентилятораРешітка
Тип конденсатораBG_4/5
Тип продуктуOptyma™ T0
Фаза1
ХолодоагентиR404AR507A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]328.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто26.45 Кілограм
Bага нетто23 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм63.032 Літр
EAN/UPC5702428570244