HRJM0750UWG000Q
114N6118
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60
114N6118
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | MLZ058T2C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 9.59 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | HRJM0750UWG000Q MLZ058T2C |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Потужність охолодження [kW] (R449A) | 16.38 кВт |
| Model number | HRJM0750UWG000Q |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | WG : електрична коробка, ресивер, подвійний контроль тиску, регулятор швидкості вентилятора, таймер відтаювання, зовнішній корпус (MBP) |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 230 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] | 14000 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 550 мм |
| Електричний код | Q |
| Застосування | MBP |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 3 |
| Кількість вентиляторів | 2 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Package unit |
| Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Макс.] | 277 В |
| Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 220 В |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/60 |
| Напруга живлення компресора [В] | 230/3/60 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 200 В |
| Обсяг ресивера [л] | 14.0 л |
| Опис | HRJM0750UWG000Q |
| Підключення рідинної лінії [дюйм] | 5/8 дюйм |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1-1/8 дюйм |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 550.000 мм |
| Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] | 800 Вт |
| Струм вентилятора при 60 Гц [A] | 1.50 А |
| Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
| Тип кожуха/решітки вентилятора | Решітка |
| Тип конденсатора | Q8 |
| Тип продукту | Optyma™ Slim WG |
| У межах WEEE | Ні |
| Фаза | 3 |
| Холодоагенти | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 288 Кілограм |
| Bага нетто | 270 Кілограм |
| Об'єм | 1240.962 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122043 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |