Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

HNJM0350UWG000Q

114N6109

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMLZ026T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.33 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHNJM0350UWG000Q MLZ026T2C
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)7.34 кВт
Model numberHNJM0350UWG000Q
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionWG : електрична коробка, ресивер, подвійний контроль тиску, регулятор швидкості вентилятора, таймер відтаювання, зовнішній корпус (MBP)
ВерсіяWG
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]6100 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
Електричний кодQ
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPackage unit
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]200 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]200 В
Обсяг ресивера [л]8.0 л
ОписHNJM0350UWG000Q
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]7/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]430 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.80 А
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораРешітка
Тип конденсатораJ8
Тип продуктуOptyma™ Slim WG
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто130 Кілограм
Bага нетто110.5 Кілограм
Об'єм372.932 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255121954
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми