Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWK000N - OP-HNXM0200UWK000Q - OP-HNXM0300UWK000N - OP-HNXM0300UWK000Q - OP-HNXM0250UWK000N - OP-HNXM0250UWK000Q

OP-HNXM0300UWK000N

114N3579

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMLZ021T1A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.69 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0300UWK000NMLZ021T1A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)5.99 кВт
Model numberOP-HNXM0300UWK000N
Product lineCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionWK : WG + низька температура навколишнього середовища
ВерсіяWK
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]4600 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]450 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
ДозволиUL listed
Характеристики виробу
Значення
Електричний кодN
ЗастосуванняMBP
Кількість вентиляторів1
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPackage unit
Напруга вентилятора при 60 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]230/1/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]208 В
ОписOP-HNXM0300UWK000N
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]450 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.97 А
Тип конденсатораG8
Тип продуктуOptyma™ Slim WK
У межах WEEEНі
Фаза1
Фази вентилятора1
Фази компресора1
ХолодоагентиR448AR449AR134aR404AR452A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто115 Кілограм
Bага нетто103 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм295.433 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми