Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

LPUS013D20V

115F0681

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R452A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 380/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelLLZ013-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.27 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LPUS013D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)8.43 кВт
Model numberLPUS013D20V
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial та/або Slim Pack - стандартна версія
ВерсіяD20
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]400 В
Використання сегментаНизький протитиск
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]7200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]260 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
Характеристики виробу
Значення
Електричний кодV
ЗастосуванняLBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів2
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPackage unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]380/3/60
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]380 В
ОписLPUS013D20V
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]130 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.94 А
ТехнологіяСпіральний
Тип конденсатораC4
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack D20
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR404AR448AR449AR452A
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто131 Кілограм
Bага нетто121 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм788.103 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми