Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

HPMP064D20Q

115F0646

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R22, Напруга живлення компресора [В]: 220/3/60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMT064-3VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPMP064D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.95 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHPMP064D20Q
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial та/або Slim Pack - стандартна версія
ВерсіяD20
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]230 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год]7200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]260 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
Характеристики виробу
Значення
Електричний кодQ
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPackage unit
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]220/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]200 В
ОписHPMP064D20Q
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт]130 Вт
Струм вентилятора при 60 Гц [A]1.94 А
ТехнологіяПоршневий
Тип конденсатораC4
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack D20
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR22
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто126 Кілограм
Bага нетто114 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм788.103 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми