OP-MSXM030MTZW05G
114X7324-B
Використання сегмента: Низький протитиск; Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 220-240/1/50
114X7324-B
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | MTZ019-5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | CONDENSING UNIT MSXM030MTZW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Model number | OP-MSXM030MTZW05G |
| Product line | Condensing Units |
| Версія | W05 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 240 В |
| Використання сегмента | Низький протитискПротитиск середовища |
| Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 3300 м³/год |
| Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 68 Вт |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Condensing Units |
| Електричний код | G |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Застосування | MBPLBP |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
| К-ть фаз (компресор) | 1 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Package unit |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
| Напруга живлення компресора [В] | 220-240/1/50 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 220 В |
| Опис | OP-MSXM030MTZW05G |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 450.000 мм |
| Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 110 Вт |
| Тип конденсатора | D7 |
| Тип продукту | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Фаза | 1 |
| Холодоагенти | R452AR134aR513AR448AR449AR404A |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 85 Кілограм |
| Bага нетто | 70 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 345.453 Літр |