Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

OP-LSVM016DPW05G

114X7242

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R452A; R454C; R455A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelDPT16LA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.48 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionАгрегат OP-LSVM016DPW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4 A
Min fuse rating [A]6 А
Model numberOP-LSVM016DPW05G
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
RLA23.6 A
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - стандартна версія
Volume (L)0.092 л
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]255 В
Використання сегментаНизький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]2200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]25 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора0.39 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]365 мм
Довжина [мм]364.0 мм
Дозвільні документи ресивераCEEAC
ДозволиCE
Електричний кодG
Загальна висота [мм]530.0 мм
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняLBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA W05
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]187 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]255 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]187 В
Номер досьє SCIP517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Обсяг ресивера [л]1.3 л
ОписOP-LSVM016DPW05G
Підключення рідинної лінії [дюйм]3/8 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]32 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]3/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]365.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]60 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.32 А
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораB1
Тип конденсатораA7
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Фаза1
ХолодоагентиR404AR452AR454CR455A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]910.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто67 Кілограм
Bага нетто52 Кілограм
Об'єм318.042 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424289164
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми