Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSTM034DSW05E

114X7236

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelDS34T3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionАгрегат OP-MSTM034DSW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)2.73 кВт
MCC6.4 A
Min fuse rating [A]8 А
Model numberOP-MSTM034DSW05E
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - стандартна версія
Volume (L)0.097 л
ВерсіяW05
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]440 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]3300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]68 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора0.58 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
Довжина [мм]464.0 мм
Дозвільні документи ресивераCEEAC
ДозволиCE
Електричний кодE
Загальна висота [мм]690.0 мм
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA W05
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]380 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]440 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]380 В
Номер досьє SCIP517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Обсяг ресивера [л]3.4 л
ОписOP-MSTM034DSW05E
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]39 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1/2 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]110 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.47 А
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораB2
Тип конденсатораD7
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1079.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто69 Кілограм
Bага нетто54 Кілограм
Об'єм552.636 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424289225
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми