Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MSXM044MLW09E

114X7212

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMLZ019T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionАгрегат OP-MSXM044MLW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)4.6 кВт
MCC9.5 A
Min fuse rating [A]12 А
Model numberOP-MSXM044MLW09E
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack із вбудованим регулятором швидкості вентилятора та зовнішнім головним вимикачем
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]72 дБА
ВерсіяW09
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]415 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]3 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]68 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора0.58 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
Довжина [мм]464.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
Електричний кодE
Загальна висота [мм]690.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA W09
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]380 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]415 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/60
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]380 В
Номер досьє SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Обсяг ресивера [л]3.4 л
ОписOP-MSXM044MLW09E
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)]61 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]41 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]3/4 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]110 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.47 А
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораB2
Тип конденсатораD7
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack W09
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1079.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто91 Кілограм
Bага нетто70 Кілограм
Об'єм546.21 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428560887
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми