Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-LSQM068NTW09G

114X7183

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelNTZ068-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionАгрегат OP-LSQM068NTW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC17 A
Min fuse rating [A]20 А
Model numberOP-LSQM068NTW09G
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack із вбудованим регулятором швидкості вентилятора та зовнішнім головним вимикачем
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]74 дБА
ВерсіяW09
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]240 В
Використання сегментаНизький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]3300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]68 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора0.58 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
Довжина [мм]464.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
Електричний кодG
Загальна висота [мм]540.0 мм
ЗастосуванняLBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA W09
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]220 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]220 В
Номер досьє SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Обсяг ресивера [л]3.4 л
ОписOP-LSQM068NTW09G
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)]63 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]43 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]5/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]110 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.47 А
ТехнологіяПоршневий
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораB2
Тип конденсатораD7
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack W09
У межах WEEEНі
Фаза1
ХолодоагентиR404AR452AR507A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1079.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто100 Кілограм
Bага нетто66 Кілограм
Об'єм546.21 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428561174
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми