Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-MPVE108MLW10E

114X7170

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMLZ048T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.31 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE108MLW10E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)11.13 кВт
MCC16 A
Model numberOP-MPVE108MLW10E
Product lineCondensing Units
RLA10.3 A
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + регулятор швидкості вентилятора
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]70 дБА
ВерсіяW10
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]415 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]5200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]120 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора1.62 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]500 мм
Довжина [мм]464.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
Електричний кодE
Загальна висота [мм]830.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA W10
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]380 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]415 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]380 В
Номер досьє SCIP9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
Обсяг ресивера [л]6.2 л
ОписOP-MPVE108MLW10E
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)]59 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]7/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]500.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]220 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.96 А
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораB3
Тип конденсатораG7
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack W10
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404AR448AR449AR452AR507AR513A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1106.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто117 Кілограм
Bага нетто99 Кілограм
Об'єм422.994 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428561297
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми