Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

OP-MSGM018SCW09G

114X7131

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R134a; R513A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50 230/1/60
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Optyma™ Slim Pack

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelSC18G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSGM018SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.34 A
Min fuse rating [A]6 А
Model numberOP-MSGM018SCW09G
Product lineCondensing Units
RLA18.6 A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]63 дБА
ВерсіяW09
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]254 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]2200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]25 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора0.39 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]365 мм
Довжина [мм]364.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
Електричний кодG
Загальна висота [мм]530.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]230 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]254 В
Напруга 60 Гц [В]198 В
Напруга 60 Гц [В] [Макс.]254 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50 230/1/60
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]230 В
Обсяг ресивера [л]1.3 л
ОписOP-MSGM018SCW09G
Підключення рідинної лінії [дюйм]3/8 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)]52 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]32 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]3/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]365.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]60 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.24 А
ТехнологіяПоршневий
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораH1
Тип конденсатораA7
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack W09
У межах WEEEТак
Фаза1
ХолодоагентиR134aR513A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]910.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто55 Кілограм
Bага нетто53 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм317.24 Літр
EAN/UPC5702428561686