Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

OP-MSBM014DPW05G

114X7110

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelDPT14RA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionАгрегат OP-MSBM014DPW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)1.33 кВт
MCC6.2 A
Min fuse rating [A]8 А
Model numberOP-MSBM014DPW05G
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - стандартна версія
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]64 дБА
ВерсіяW05
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]240 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]2200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]25 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора0.39 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]365 мм
Довжина [мм]364.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
Електричний кодG
Загальна висота [мм]530.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]220 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]220 В
Обсяг ресивера [л]1.3 л
ОписOP-MSBM014DPW05G
Підключення рідинної лінії [дюйм]3/8 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)]53 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]33 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]3/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]365.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]60 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.32 А
ТехнологіяПоршневий
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораB1
Тип конденсатораA7
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack W05
У межах WEEEНі
Фаза1
ХолодоагентиR404AR448AR449AR452A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]910.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто52 Кілограм
Bага нетто48 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм309.672 Літр
EAN/UPC5702428561891