Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-LPQE084LLW04E

114X7058

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelLLZ015T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.36 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LPQE084LLW04E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Model numberOP-LPQE084LLW04E
Product lineCondensing Units
RLA88.5 A
VersionDescriptionW04 : Робота до 48°C. Повністю укомплектована електрична коробка. Моделі LBP з підігрівачем картера
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]73 дБА
ВерсіяW04
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]415 В
Використання сегментаНизький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]8700 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]370 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора1.62 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]600 мм
Довжина [мм]464 мм
Дозвільні документи ресивераCE
Електричний кодE
Загальна висота [мм]830.0 мм
ЗастосуванняLBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Характеристики виробу
Значення
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA W04
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]380 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]415 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]380 В
Номер досьє SCIPf4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
Обсяг ресивера [л]6.2 л
ОписOP-LPQE084LLW04E
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)]62 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]62 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]3/4 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]600.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]342 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]1.51 А
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораB3
Тип конденсатораG7
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack W04
У межах WEEEНі
Фаза3
ХолодоагентиR404AR452AR507A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1106.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто121 Кілограм
Bага нетто100 Кілограм
Об'єм422.994 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428562386
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми