Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MPVE046MLW02G

114X7017

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMLZ021T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.14 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE046MLW02G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.73 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)5.01 кВт
MCC25 A
Model numberOP-MPVE046MLW02G
Product lineCondensing Units
RLA16 A
VersionDescriptionW02 : Робота до 48°C. Без підігрівача картера
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]69 дБА
ВерсіяW02
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]240 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]5100 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]135 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]457 мм
Довжина [мм]464.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
Електричний кодG
Загальна висота [мм]695.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA W02
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]220 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]220 В
Номер досьє SCIP565d221c-ee76-486d-a5b7-1aa204dd7978
Обсяг ресивера [л]3.4 л
ОписOP-MPVE046MLW02G
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)]58 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]3/4 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]457.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]244 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]1.10 А
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораB2
Тип конденсатораD7
Тип продуктуOptyma™ Slim Pack W02
У межах WEEEНі
Фаза1
ХолодоагентиR134aR22R404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1106.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто91 Кілограм
Bага нетто73 Кілограм
Об'єм348.014 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428562713
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми