Danfoss logo
 OP-MPIM125/162MLP00E - OP-MPXM125/162MLP00E

OP-MPIM125MLP00E

114X4409

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor Low pressure volume (L)5.50 л
Compressor modelMLZ058T4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.35
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.81 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA95 A
Material DescriptionАгрегат OP-MPIM125MLP00E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)13.29 кВт
MCC20 A
Min fuse rating [A]25 А
Model numberOP-MPIM125MLP00E
Number of receivers2
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
RLA12.8 A
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - стандартна версія
Volume (L)0.584 л
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]77 дБА
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]415 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]9200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]72 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора1.97 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]560 мм
Довжина [мм]650.0 мм
Дозвільні документи ресивераCEMoroccoUKCA
ДозволиCE
Електричний кодE
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота [мм]966.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)3
Кількість вентиляторів2
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA P00 G7 J7
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]380 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]415 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В]380 В
Номер досьє SCIP79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
Обсяг ресивера [л]10.0 л
ОписOP-MPIM125MLP00E
Підключення рідинної лінії [дюйм]3/4 дюйм
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)]66 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]46 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1-1/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]560.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]140 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]1.60 А
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораH4
Тип конденсатораJ7
Тип продуктуOptyma™ Plus P00 (A2L)
У межах WEEEНі
Упорскування рідиниТак
Фаза3
ХолодоагентиR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1835.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто230 Кілограм
Bага нетто180 Кілограм
Об'єм1152.197 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424596583
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми