OP-MPXM080MLP00G
114X4321
Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50
114X4321
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Compressor model | MLZ038T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Plus |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.57 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 130 A |
| Material Description | Агрегат OP-MPXM080MLP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Потужність охолодження [kW] (R449A) | 8.5 кВт |
| MCC | 38 A |
| Min fuse rating [A] | 45 А |
| Model number | OP-MPXM080MLP00G |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 24.3 A |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - стандартна версія |
| Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] | 73 дБА |
| Версія | P00 |
| Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 240 В |
| Використання сегмента | Протитиск середовища |
| Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 5200 м³/год |
| Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 104 Вт |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішній об'єм конденсатора | 1.62 л |
| Група продукції | Condensing Units |
| Діаметр вентилятора [мм] | 500 мм |
| Довжина [мм] | 531.0 мм |
| Дозвільні документи ресивера | CE |
| Електричний код | G |
| Загальна висота [мм] | 965.0 мм |
| Застосування | MBP |
| К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| К-ть фаз (компресор) | 1 |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | OPTYMA P00 G7 J7 |
| Назва продукту | Package unit |
| Напруга 50 Гц [В] | 220 В |
| Напруга 50 Гц [В] [Макс.] | 240 В |
| Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] | 230 В |
| Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 230 В |
| Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
| Напруга живлення компресора [В] | 230/1/50 |
| Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 220 В |
| Номер досьє SCIP | 79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604 |
| Обсяг ресивера [л] | 6.2 л |
| Опис | OP-MPXM080MLP00G |
| Підключення рідинної лінії [дюйм] | 5/8 дюйм |
| Платформа швидкості | Fixed-speed |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] | 62 дБА |
| Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] | 42 дБА |
| Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 7/8 дюйм |
| Розмір лопасті вентилятора [мм] | 500.000 мм |
| Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 190 Вт |
| Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 0.96 А |
| Технологія | Спіральний |
| Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
| Тип кожуха/решітки вентилятора | H3 |
| Тип конденсатора | G7 |
| Тип продукту | Optyma™ Plus P00 |
| У межах WEEE | Ні |
| Фаза | 1 |
| Холодоагенти | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
| Ширина [мм] | 1441.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 137 Кілограм |
| Bага нетто | 101 Кілограм |
| Об'єм | 1193.216 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564533 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |