Danfoss logo
 OP-MPXM046MLP00G; OP-MPXM046MLP00E; OP-MPXM057MLP00G; OP-MPXM057MLP00E

OP-MPXM057MLP00G

114X4290

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelMLZ026T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Plus
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA97 A
Material DescriptionАгрегат MPXM057MLP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)5.87 кВт
MCC26 A
Min fuse rating [A]32 А
Model numberOP-MPXM057MLP00G
Product lineCondensing Units
RLA16.7 A
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - стандартна версія
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]70 дБА
ВерсіяP00
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]240 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]3300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]68 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора0.58 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
Довжина [мм]480.0 мм
Дозвільні документи ресивераCE
Електричний кодG
Загальна висота [мм]813.0 мм
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
Характеристики виробу
Значення
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA P00 A7 D7
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]220 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.]230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.]230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]220 В
Номер досьє SCIP1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Обсяг ресивера [л]3.4 л
ОписOP-MPXM057MLP00G
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)]59 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]39 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]3/4 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]110 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.47 А
ТехнологіяСпіральний
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораH2
Тип конденсатораD7
Тип продуктуOptyma™ Plus P00
У межах WEEEНі
Фаза1
ХолодоагентиR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1090.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто109 Кілограм
Bага нетто87 Кілограм
Об'єм638.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428564625
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми