Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

OP-MPTM022DSP00G

114X4237

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Compressor modelDS22TB
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA32 A
Material DescriptionАгрегат OP-MPTM022DSP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A)2.04 кВт
MCC8.4 A
Min fuse rating [A]10 А
Model numberOP-MPTM022DSP00G
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
RLA5.4 A
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - стандартна версія
Volume (L)0.040 л
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)]69 дБА
ВерсіяP00
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В]255 В
Використання сегментаПротитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год]3300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]68 Вт
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішній об'єм конденсатора0.58 л
Група продукціїCondensing Units
Діаметр вентилятора [мм]450 мм
Довжина [мм]480.0 мм
Дозвільні документи ресивераCEEAC
ДозволиCE
Електричний кодG
Загальна висота [мм]813.0 мм
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняMBP
К-ть фаз (вентилятор)1
К-ть фаз (компресор)1
Кількість вентиляторів1
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPOPTYMA P00 A7 D7
Назва продуктуPackage unit
Напруга 50 Гц [В]187 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.]255 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц]230/1/50
Напруга живлення компресора [В]230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В]187 В
Номер досьє SCIP1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Обсяг ресивера [л]3.4 л
ОписOP-MPTM022DSP00G
Підключення рідинної лінії [дюйм]1/2 дюйм
Платформа швидкостіFixed-speed
Регулювання продуктивностіФіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)]58 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)]40 дБА
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм]1/2 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм]450.000 мм
Сертифікація CEYes
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт]110 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A]0.47 А
Тип з'єднанняПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятораH2
Тип конденсатораD7
Тип продуктуOptyma™ Plus P00 (A2L)
У межах WEEEНі
Фаза1
ХолодоагентиR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Частота [Гц]50 Гц
Ширина [мм]1090.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто103 Кілограм
Bага нетто67 Кілограм
Об'єм636.608 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424288693
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми